Termoresistenza particolarmente adatta per la misura della temperatura in tubazioni con requisiti igienico-sanitari estremamente elevati.
Questa sonda viene impiegata in applicazioni dove non è possibile o non è richiesta l'immersione di un pozzetto termometrico nel fluido di processo, in particolare per le tubazioni removibili, i fluidi altamente viscosi e le condizioni di flusso con elevate forze di taglio.
Un'ampia gamma di attacchi al processo consente il collegamento senza problemi a svariati processi di diverso tipo.
I sensori utilizzati sono termoresistenze al platino in configurazione a 3 o 4 fili e classi di precisione A e B secondo DIN EN 60751.
I trasmettitori analogici o digitali integrati nella testa di connessione consentono di ottenere diversi segnali in uscita, per esempio 4 ... 20 mA, protocollo HART®, FOUNDATION™ Fieldbus o PROFIBUS® PA.