Il modello TGT73 intelliTHERM® si presta a essere utilizzato nelle applicazioni in cui occorre indicare in campo la pressione di processo e, allo stesso tempo, si desidera una trasmissione di segnale all'unità di controllo centrale o remota.
Tramite la combinazione di un sistema di misura meccanico e l'elaborazione elettronica del segnale, la temperatura di processo può essere letta in modo affidabile, anche se viene a mancare la tensione di alimentazione.
Grazie all'ampia gamma di esecuzioni, i termometri a gas della serie TGT73 possono essere adattati perfettamente a qualsiasi posizione di misura ed attacco al processo. Nella versione con bulbo e quadrante regolabili, la custodia può essere regolata con precisione all'angolo di visualizzazione desiderato.
Con la versione con bulbo a contatto (senza contatto diretto con il fluido) la temperatura può essere misurata e controllata anche se il diametro del tubo è estremamente piccolo.
Il trasmettitore elettronico WIKA, integrato nello strumento di misura della temperatura meccanico di alta qualità, combina i vantaggi della trasmissione di segnale elettrico con i vantaggi di un indicatore meccanico locale.
Lo span di misura (segnale di uscita elettrico) è regolato automaticamente in base all'indicatore meccanico, ad es. la scala fino al valore di fondo scala corrisponde a 4 ... 20 mA.
E' disponibile una versione 4 ... 20 mA per l'uso in aree pericolose.