Il termometro bimetallico TG54 è stato progettato e costruito in accordo alla norma EN 13190. Lo strumento soddisfa gli elevati requisiti delle industrie di processo.
Gli strumenti di misura della temperatura in acciaio inox vengono utilizzati con successo soprattutto nei chimico e petrolchimico, oil and gas, generazione di energia e dei costruttori navali. La robusta e sigillata ermeticamente custodia con grado di protezione minimo IP65 ne consente l’utilizzo anche in condizioni ambientali esterne difficili.
Grazie a ben quattro diversi diametri nominali, è possibile una corrispondenza ottimale con lo spazio disponibile e le condizioni di montaggio.
Il punto zero può essere facilmente corretto grazie a una semplice vite di regolazione posta sul retro della custodia.
Il TG54 soddisfa i rigorosi requisiti di resistenza ai fluidi aggressivi. Come opzione, la custodia, il bulbo e l’attacco al processo possono essere realizzati in acciaio inox 316L.