Il termometro industriale TG53 è stato progettato e costruito in accordo alla norma ASME B40.200. Lo strumento di alta qualità e dalle elevate prestazioni rappresenta la scelta ideale nelle industrie di processo.
La robusta e sigillata ermeticamente custodia con grado di protezione standard IP66 (NEMA 4X) consente l’utilizzo del termometro industriale anche in condizioni ambientali esterne difficili.
Espressamente progettato per l’utilizzo nei settori chimico e petrolchimico, oil and gas, generazione di energia e dei costruttori navali, il termometro industriale TF53 soddisfa i rigorosi requisiti di resistenza ai fluidi aggressivi. Come opzione, la custodia, il bulbo e l’attacco al processo del termometro industriale possono essere realizzati in acciaio inox 316.
Il termometro industriale TG53 offre la più ampia gamma di opzioni di smorzamento richiesi dall’industria, consentendo il funzionamento del termometro industriale anche in situazioni laddove si verificano vibrazioni severe. Queste opzioni includono il riempimento della custodia e un gruppo movimento smorzato per minimizzare l’oscillazione della lancetta.
La regolazione della temperatura di riferimento rapida e limitata del termometro industriale è possibile tramite la vita di reset facilmente accessibile posizionata sul retro della cassa, che consente di ridurre i costi di manutenzione e di ri-taratura.
Il termometro industriale TG53 è anche disponibile con numerose lunghezze del bulbo (lunghezza di immersione L1) per ottimizzare l'adattabilità e le prestazioni specifiche dell'applicazione.