WIKA

Termoresistenze

Termoresistenze con resistenza Pt100/Pt1000

Le termoresistenze sono equipaggiate con elementi del sensore in platino che cambiano la loro resistenza in funzione della temperatura. Nella nostra gamma di prodotti troverete termoresistenze con cavo così come versioni con testa di connessione. Nella testa di connessione è possibile installare un trasmettitore di temperatura. Inoltre, nella gamma prodotti WIKA, oltre alle termoresistenze filettate, alle termoresistenze flangiate o alle termoresistenze di processo, troverete anche l'inserto di misura adatto alla vostra applicazione.

FAQ
FAQ

Cosa si intende con la designazione "1/3 DIN" per le termoresistenze?

IMPORTANTE: i termini 1/3 DIN, e anche 1/5 DIN e 1/10 DIN, NON sono stati STANDARDIZZATI !
Dal maggio 2009, con l'introduzione della nuova normative DIN EN 60751, non c'è stata una classe di accuratezza standardizzata migliore della Classe A ... Scopri di più