WIKA

Termometri industriali a quadrante

Termometri industriali a quadrante con campi scala da -200 to +700 °C

I termometri industriali a quadrante funzionano sul principio dell’espansione di gas, del bimetallo e dell’espansione di un liquido. Ciò consente di utilizzare campi scala da -200 a +700 °C in diverse classi di accuratezza, tempi di risposta e resistenti alle influenze ambientali. Diverse esecuzioni dell’attacco, diametro e lunghezza del bulbo permettono di realizzare un punto di misura flessibile. I termometri industriali a quadrante con capillare sono particolarmente versatili. Tutti i termometri industriali possono essere utilizzati con un pozzetto termometrico.
FAQ
FAQ

Cosa significa "termistore con coefficiente di temperatura negativo"?

I termistori con coefficiente di temperatura negativo conducono meglio l'elettricità alle temperature più alte che a quelle più basse. Essi sono spesso chiamati resistenze NTC (Negative Temperature Coefficient). Normalmente, le NTC vengono util ...

Scopri di più