Questi termostati di alta qualità sono stati appositamente progettati per applicazioni dove la sicurezza è critica.
L'elevata qualità dei prodotti e processi produttivi in conformità alla norma ISO 9001 garantiscono un monitoraggio affidabile del vostro impianto. Ogni fase della produzione è controllata da software di assicurazione della qualità e gli strumenti sono collaudati al 100 %.
Allo scopo di garantire la massima flessibilità di funzionamento, i termostati sono dotati di microinterruttori che consentono di azionare direttamente carichi elettrici fino a 250 Vca, 15 A. Per portate elettriche inferiori, ad esempio nelle applicazioni con PLC, sono disponibili in opzione microinterruttori con contatti dorati.
Tutti i materiali a contatto col fluido sono in acciaio inox come standard.
I componenti del sistema di misura e l'armatura spiralata flessibile sono in acciaio inox.
Il termostato modello TCA è estremamente robusto, garantisce ottime caratteristiche di funzionamento in uno spazio limitato con una ripetibilità inferiore all'1% dell'ampiezza del campo di taratura.