1. Prodotti
  2. Misura di temperatura
  3. Sonda di temperatura multipoint
Torna alla lista
Modello TC96-R

Sonda di temperatura flessibile multipoint

Flex-R®

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 70.10 Manuale d'uso Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2 Manuale d'uso aggiuntivo #3

Applicazioni

  • Industria petrolchimica e della raffinazione
  • Misura dei profili di temperatura in reattori, rigeneratori e in una varietà di colonne di raffinazione
  • Rilevazione dei punti caldi e della distribuzione non omogenea del flusso

Caratteristiche distintive

  • Lettura della temperatura in tempo reale
  • Elevata densità di campionamento
  • Camera secondaria
  • Adattabilità a ugelli dei reattori preesistenti
  • Maggiore controllo del processo

Description

Nell'industria petrolchimica c'è una crescente necessità di determinare accuratamente i profili di temperatura nel caso di applicazioni impegnative. Questo settore industriale si confronta sempre di più con regolamentazioni ancor più restrittive, una maggiore concorrenza e la necessità di operare impianti più vecchi con più efficienza. Un funzionamento redditizio richiede spesso di massimizzare la produzione ed estendere il tempo intercorso tra gli interventi pianificati di manutenzione. Una flessibilità in aumento rispetto ai nuovi metodi di processo e catalizzatori sta diventando sempre più strategica in quanto può fare la differenza determinante per condizioni operative, esecuzioni del reattore, parametri di processo, carico meccanico e reattività del catalizzatore.

Con la nuova sonda di temperatura flessibile multipoint modello TC96 Flex-R®, avete il vantaggio di individuare profili di temperatura radiale reale nel serbatoio per rilevare i punti caldi, canalizzare gli effetti e la cattiva distribuzione del catalizzatore in combinazione con un rapido tempo di risposta di 4-8 secondi.

Gayesco