La termocoppia per alta temperatura con guaina di protezione a tenuta di gas in zaffiro è stata espressamente progettata per l’utilizzo nei reattori a gas. Grazie alla sua struttura monocristallina lo zaffiro protegge l’elemento di misura della termocoppia da fluidi tossici velenosi presenti nell’atmosfera fortemente aggressiva del reattore di gassificazione. Dal 1997 questa soluzione brevettata è stata utilizzata con successo nei diversi reattori presenti in tutto il mondo con il nome di T-FZV. Il sistema di tenuta ermetico a prova di pressione tra la guaina in zaffiro e quella di protezione metallica, unitamente al sistema di tenuta multifold nella testa di connessione previene la fuga dei gas tossici dal reattore verso l’ambiente.
Le alte temperature e pressioni presenti nel processo di gassificazione richiedono elevati requisiti sulla protezione delle guaine e delle termocoppie. Queste condizioni di processo determinano spesso lo spegnimento e l’interruzione del funzionamento del reattore. L’utilizzo della esecuzione brevettata in zaffiro migliora in modo significativo il tempo di durata della sonda e riduce i tempi di fermo impianto.