Queste termocoppie a ad assemblaggio diritto sono composte da una testa di connessione della forma B, da un inserto di misura conforme a DIN 43735 e da un pozzetto termometrico TW81. Oltre ai pozzetti DIN della forma A o C, sono anche disponibili esecuzioni realizzate sui requisiti specifici dei clienti.
Per l'attacco al processo, sono disponibili flange di arresto o manicotti filettati: quest'ultimo garantisce una connessione a tenuta di gas.
Queste termoresistenze sono adatte per fluidi gassosi nel campo di bassa pressione (fino a circa 1 bar). I pozzetti termometrici sono disponibili in diversi materiali, con o senza smaltatura, per rispondere ai requisiti di stress termico.
L'inserto di misura può essere sostituito. Ciò consente l'ispezione, il monitoraggio dell'attrezzatura di misura e, in caso di assistenza, la sostituzione mentre l'impianto è in funzione. La scelta di lunghezze standard comporta la riduzione dei tempi di consegna e la possibilità di minimizzare le scorte di parti di ricambio.
Il materiale del pozzetto termometrico, la testa di connessione e il sensore possono essere selezionati a seconda dell'applicazione specifica.
Opzionalmente è possibile installare un trasmettitore.
Uno dei vantaggi di un trasmettitore incorporato è la migliorata affidabilità della trasmissione del segnale.