Il TEFRACTO-PAD®, modello TC59-T è il primo strumento realizzato dal centro di ricerca e sviluppo WIKA di Houston Tenendo conto della conoscenza delle applicazioni, delle esigenze e dei requisiti dei clienti, il prodotto offre un'accuratezza collaudata e facilità di installazione. L'esecuzione proprietaria della schermatura termica della TEFRACTO-PAD®
è un'innovazione WIKA in attesa di brevetto in diversi paesi (brevetto
in corso, diritto di proprietà: US 17/554,754, EP 21215402.5
e CN 202111548816.4).
L'estremità calda del sensore TEFRACTO-PAD® è costituita da un blocchetto di saldatura sagomato e da una schermatura termica ottimizzata abbinata a un cavo con isolamento in ossido minerale (cavo rivestito). Consiste in una guaina esterna in metallo che contiene i conduttori interni isolati, compressi con una composizione di ceramica ad alta densità. Il materiale della guaina esterna può essere selezionato in base all'applicazione. Sull'estremità calda del cavo rivestito, i conduttori interni sono saldati insieme in modo da formare un punto di misura isolato (non collegato a terra) o non isolato (messa a terra).
Una schermatura brevettata è posta sopra il thermopad e il cavo rivestito. Questa schermatura e isolamento è un componente essenziale del TEFRACTO-PAD®, che garantisce una temperatura accurata, supportata da ricerche e test dal nostro centro di ricerca e sviluppo all'avanguardia.
A una estremità del cavo rivestito, le estremità dei conduttori sono collegate e il cavo è sigillato ermeticamente tramite un composto adeguato. Le estremità dei cavi formano la base per la connessione elettrica. E' possibile collegare cavi o connettori.
Esecuzione del sensore
Il TEFRACTO-PAD® è progettato come due componenti primari combinati mediante un singolo processo di saldatura al tubo di massima precisione. Lo scudo termico monofase sagomato e il cuscinetto di saldatura sono stati progettati per adattarsi ad ogni dimensione di tubo e sensore.
Questo sensore rivoluzionario è una soluzione ingegnerizzata per le applicazioni tubeskin industriali e sarà progettato per ogni applicazione e installazione. Utilizzando questi componenti ingegnerizzati, l’esecuzione del TEFRACTO-PAD® fornisce risultati di misura accurati.