1. Prodotti
  2. Misura di temperatura
  3. Termocoppie
Torna alla lista
Modello TC53

Termocoppia con attacco a baionetta

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 65.53 Manuale d'uso Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2 Manuale d'uso aggiuntivo #3

Applicazioni

Macchine per la lavorazione di materie plastiche

  • Macchine per lo stampaggio a iniezione
  • Teste di cilindri motori e coppe dell’olio
  • Cuscinetti
  • Tubazioni e recipienti

Caratteristiche distintive

  • Campi del sensore fino a max 1.200 °C (2.193 °F)
  • Termocoppia singola e doppia
  • Buona conducibilità termica grazie al caricamento a molla regolabile
  • Facile installazione e rimozione, non sono necessari strumenti
  • Versioni per aree classificate a rischio di esplosione

Descrizione

Sonda
Questa termocoppia con cavo è dotata di un collegamento della sonda di tipo a baionetta. Le termocoppie della serie TC53 possono essere montate in fori senza pozzetti, ad es. nei componenti di macchine.

Cavo
Sono disponibili vari materiali isolanti per adattarsi alle diverse condizioni ambientali. Le estremità libere del cavo sono pronte per il collegamento, oppure possono essere dotate di connettori o prese come optional.