La termocoppia con raccordo scorrevole a baionetta TC47-AB è stata progettata per soddisfare tutte le applicazioni in cui siano richieste termocoppie con guaina metallica. Una vasta gamma di termoelementi ed attacchi al processo possono essere selezionati per la specifica applicazione. Attraverso la flessibilità dei diversi diametri e delle lunghezze di immersione regolabili manualmente, il modello TC47-AB può essere impiegato in una ampia gamma di posizioni di montaggio facilmente accessibili.
Quando la termocoppia è installata correttamente, il raccordo scorrevole a baionetta consente di ottenere una pressione positiva all'estremità della sonda.
Il raccordo scorrevole è tenuto in posizione da uno speciale adattatore. Queste termocoppie sono particolarmente idonee per le applicazioni nelle quali l'estremità della sonda debba essere inserita direttamente in un foro.
Queste termocoppie possono essere personalizzate per adattarsi alle specifiche applicazioni.