1. Prodotti
  2. Misura di temperatura
  3. Termocoppie
Torna alla lista
Modello TC10-C

Termocoppia con filettatura di montaggio

Con tubo di protezione

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 65.03 Scheda tecnica SP 05.25 Manuale d'uso Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2 Manuale d'uso aggiuntivo #3

Applicazioni

  • Costruttori di macchine, impianti e serbatoi
  • Generazione di energia e centrali elettriche
  • Industria chimica
  • Industria alimentare e delle bevande
  • Settori igienico-sanitario, riscaldamento e condizionamento dell’aria

Caratteristiche distintive

  • Campi del sensore di -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]
  • Con tubo di protezione integrato
  • Inserto con sistema di molleggio (intercambiabile)
  • Esecuzioni con protezione antideflagrante sono disponibili per diversi tipi di omologazioni

Descrizione

Le termocoppie di questa serie sono progettate per essere avvitate direttamente nel processo, principalmente in serbatoi e tubazioni. Queste sonde sono adatte per fluidi liquidi e gassosi con carico meccanico moderato e carico chimico normale.

Il tubo di protezione è completamente saldato e avvitato alla testa di connessione. L'inserto di misura intercambiabile può essere rimosso senza estrarre l'intera sonda dall'impianto. Ciò consente l'ispezione, il monitoraggio dell'attrezzatura di misurazione e, in caso di assistenza, la sostituzione mentre l'impianto è in funzione.

La scelta di lunghezze standard comporta la riduzione dei tempi di consegna e la possibilità di minimizzare le scorte di parti di ricambio.

Profondità di immersione, attacco al processo, esecuzione del tubo di protezione, testa di connessione, tipo e numero di sensori e precisione possono essere selezionati in base alla rispettiva applicazione.

Per il TC10-C sono disponibili un gran numero di diversi certificati antideflagranti.
Su richiesta, è possibile montare nella testa di connessione della TC10-C trasmettitori analogici o digitali della gamma WIKA.