Questi trasmettitori di temperatura sono progettati per un impiego universale nella costruzione di macchine e impianti e nell'industria di processo. Essi offrono un'elevata precisione di misura e una protezione ottimale dai disturbi elettromagnetici (EMI). I trasmettitori di temperatura T16 possono essere configurati in modo facile, veloce e comprensibile tramite il software di configurazione WIKAsoft-TT e l'unità di programmazione modello PU-448.
Oltre alla selezione del tipo di sensore e del campo di misura, il software consente la memorizzazione delle operazioni di segnalazione degli errori, dello smorzamento e di diverse descrizioni del punto di misura. Il software WIKAsoft-TT, inoltre, offre una funzionalità di registrazione a traccia continua attraverso la quale è possibile visualizzare l'andamento di temperatura del sensore collegato al T16.
Il trasmettitore modello T16 è dotato di funzioni di supervisione supplementari, come il rilevamento della rottura del sensore nonché il monitoraggio del campo di misura. Inoltre, questi trasmettitori sono dotati di funzioni di automonitoraggio ciclico.