Analisi realizzate dal leader di mercato mondiale

Indipendentemente dal fatto che siamo coinvolti nei vostri progetti di ricerca e sviluppo, nella fase di produzione o, in casi critici, nel funzionamento degli impianti a gas, analizziamo le miscele di gas che utilizzate in campo o in laboratorio. I nostri specialisti in analisi vi supportano anche con la loro pluriennale esperienza e la loro straordinaria competenza nel campo delle miscele di gas (gravimetria, manometria e volumetria), delle composizioni di gas e anche delle valutazioni dei pericoli associati o degli audit EHS.

Per condurre le analisi disponiamo della più moderna strumentazione di misura, come spettrometri a infrarossi, gascromatografi e un microscopio elettronico a scansione con analisi elementare. Le varie analisi vengono eseguite in conformità alle normative vigenti, p.e. IEC 60376 e IEC 60480. Diverse aree del laboratorio sono certificate secondo la norma IEC 17025.

La nostra ampia gamma di servizi include:

  • Analisi del gas SF6 per rilevare prodotti di decomposizione e impurità
  • Composizione del gas SF6
  • Analisi di miscele di gas Novec 4710 in una matrice di N2 e CO2 per rilevare prodotti di decomposizione e impurità
  • Composizione del gas in miscele di gas Novec 4710 in una matrice di N2 e CO2
  • Analisi di miscele di gas Novec 5110 in una matrice di N2 e CO2 per rilevare prodotti di decomposizione e impurità
  • Composizione del gas in miscele di gas Novec 5110 in una matrice di N2 e CO2
  • Analisi di aria secca e sintetica per rilevare prodotti di decomposizione e impurità
  • Composizione del gas di aria secca e sintetica
  • Determinazione dell'umidità del gas usando diverse procedure tecniche che corrispondono agli standard in uso e si basano sul pentossido di fosforo P2O5, sullo specchio refrigerato e su procedure di misura capacitive e ottiche.

Tutti i servizi sopra descritti includono la consegna di un rapporto di prova ufficiale che attesta le accuratezze di misura dichiarate (e i limiti di rilevamento). Se rileviamo la generazione/formazione di solidi nei vostri gas, possiamo anche estendere la gamma dei servizi offerti per includere l'analisi dei solidi utilizzando un microscopio elettronico a scansione (SEM).

Direttamete da?

Saremo lieti di aiutarvi a determinare la composizione del gas nei vostri armadi o contenitori di gas. Se volete organizzare una misura del gas, è sufficiente contattarci indicando le seguenti informazioni:

  • Intendete effettuare una misurazione in campo o un'analisi con misure di laboratorio?
  • Qual è il fluido che vorreste analizzare?
  • Avete l'attrezzatura necessaria per estrarre il fluido da misuare o possiamo supportarvi nel processo di campionamento con un'attrezzatura aggiuntiva?

Se volete essere sicuri, ascoltate una voce neutrale sulla precisione dei prodotti WIKA per le vostre analisi di laboratorio!