Il livellostato a galleggiante sospeso RLS-6000 viene utilizzato per il monitoraggio di fluidi altamente contaminati, come ad esempio quelli presenti nelle stazioni di sollevamento e pompaggio di acqua reflue. Il galleggiante regolabile sale e scende insieme al livello del liquido e muove l’asta in base al livello. Quando essa raggiunge la posizione di fine corsa nella custodia, il magnete presente alla fine dell’asta attiva il contatto reed inserito all’interno.
Utilizzando un magnete e un contatto Reed la commutazione avviene senza contatto e, quindi, non è soggetta a usura. E’ possibile montare il galleggiante e regolarlo tramite un attacco filettato. Ciò consente una semplice installazione e una regolazione fine del punto di commutazione desiderato lungo una corsa di ~ 50 mm.
Grazie alla speciale esecuzione della meccanica del sistema a galleggiante il livellostato RLS-6000 è anche adatto per l’utilizzo con fluidi adesivi. Le ampie dimensioni del corpo galleggiante consentono di non subire adesione durante il funzionamento. Durante le operazioni di manutenzione la pulizia richiesta è in grado di prevenire un forte zavorramento del galleggiante a causa dei depositi.