Gli interruttori di livello come l'RLS-4000 con uscita per la misura di temperatura opzionale consentono la misura del livello e della temperatura di liquidi in punti di misura in aree pericolose. L’esecuzione in acciaio inox degli interruttori di livello è adatta per diversi tipi di fluido come, ad esempio, olio, acqua, diesel e refrigeranti.
Principio di misura degli interruttori di livello
Il funzionamento si basa su un magnete permanente con il suo campo magnetico inserito nel galleggiante e contatti reed esenti da potenziale inseriti nel tubo guida. Utilizzando un magnete e un contatto Reed la commutazione degli interruttori di livello avviene senza contatto e, quindi, non è soggetta a usura.
In base alle esigenze è possibile realizzare le funzioni normalmente aperto, normalmente chiuso o contatto in scambio per il livello di liquido definito.
L’uscita di temperatura aggiuntiva degli interruttori di livello consente di monitorare la temperatura del fluido tramite l’utilizzo di un termostato bimetallico preconfigurato o tramite il segnale di una sonda Pt100/Pt1000.