WIKA

Attacchi al processo

Process_connection_en-co

Un attacco al processo costituisce l'interfaccia tra il flusso di processo effettivo in tubazioni, serbatoi, reattori o macchine e i componenti esterni, ad esempio gli strumenti di misura o i dispositivi di misura, comprese le valvole o i pozzetti termometrici. Il fatto che un attacco sia "nuovamente staccabile" (ad esempio, con tramite un attacco filettato) o "permanentemente non staccabile" (ad esempio, con un giunto saldato) dipende dalle condizioni dell'applicazione.

Affinché l'attacco sia a tenuta, è necessario assicurarsi che, in caso di fugitive emission, vengano rispettati i tassi di perdita massimi richiesti (in conformità con la norma ISO 15848-1 e TA Luft (VDI 2440)) della rispettiva soluzione di misura.

Quali attacchi al processo possono essere implementati da WIKA per ridurre al minimo le fugitive emission?

Per i suoi clienti, WIKA è in grado di implementare una grande varietà di attacchi al processo:

  • con attacchi flangiati convenzionali conformi a tutte le normative e attacchi specifici in versione clamp o ad alta integrità
  • con raccordi a compressione (singoli e doppi)
  • con attacchi filettati (raccordo filettato, raccordo cono-filettato)
  • con attcchi saldati (WIKA è certificata da un'autorità indipendente in conformità alla norma DIN EN ISO 3834-2)
  • con attacchi brasati ​

Grazie a queste ampie possibilità, WIKA è in grado di progettare attacchi su misura per ridurre al minimo le fugitive emission in collaborazione con il cliente. Per ogni versione vale quanto segue:

  • La tenuta definita è garantita in modo verificabile durante il montaggio iniziale.
  • Rimane inoltre permanente, anche in caso di funzionamento del sistema 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
  • La tenuta può essere ripristinata, se necessario, dopo la manutenzione o la sostituzione del sistema di misura.