WIKA

Pressostato

Il giusto pressostato per ogni applicazione

Un pressostato apre o chiude un contatto corrispondente non appena viene raggiunta una pressione preimpostata. A seconda dei requisiti e del tipo di esecuzione, i pressostati vengono utilizzati con contatti meccanici o elettronici, con o senza display e con varie possibilità di impostazione. I pressostati sono utilizzati in una varietà di processi industriali e tecnici: nell'ampia selezione WIKA troverete la versione giusta per ogni applicazione.
FAQ
FAQ

Cosa si intende per accuratezza di un pressostato o di un termostato meccanico?

Per accuratezza si intende la deviazione tra il set point e il valore attuale del punto di commutazione. Per i termostati o pressostati meccanici si fa riferimento alla "accuratezza" solo molto raramente in quanto il set point è spesso impostato da ...

Scopri di più