WIKA

Nuova tecnologia di rilevamento per ventilazione e condizionamento dell'aria: elevata precisione di misura, struttura modulare e capacità IIoT

WIKA ha ampliato la sua famiglia A2G con tre nuovi strumenti di misura. Questi completano la gamma di sensori intelligenti di WIKA per i sistemi di ventilazione e condizionamento dell'aria negli edifici pubblici e commerciali.

I nuovi strumenti, A2G-500, A2G-520 e A2G-540, sono caratterizzati da un'elevata precisione di misura, con una struttura modulare e un design robusto. Possono essere facilmente integrati sia nelle nuove unità di trattamento aria che in quelle esistenti.

L'A2G-500 misura la pressione differenziale, la pressione relativa e il vuoto con una precisione di misura del ±0,5 %. L'A2G-520 viene utilizzato su componenti come i ventilatori, dove misura la differenza di pressione e calcola con precisione il flusso d'aria in base a un fattore di calibrazione. L'A2G-540 viene utilizzato per controllare la pressione differenziale e il flusso d'aria.

Analogico, digitale o radio

La famiglia A2G offre una soluzione versatile e pronta per le esigenze future, con strumenti che supportano tutte le vie di trasmissione del segnale. Possono essere integrati nei sistemi di controllo o in un ambiente cloud IIoT tramite un segnale analogico o digitale, nonché via radio (LoRaWAN®).

Modularmente espandibili

Il design modulare consente agli utenti di estendere le funzionalità secondo necessità attraverso opzioni aggiuntive come display, relè o ingressi e uscite aggiuntive. La messa in servizio e il funzionamento tramite l'app WIKA è semplice e intuitivo. Gli strumenti impermeabili sono robusti e, grazie alla regolazione automatica del punto zero, addirittura esenti da manutenzione. La funzione semaforo del display mostra lo stato critico dell'impianto a colpo d'occhio.

Numero di caratteri: 1.827

Parole chiave: A2G-500, A2G-520, A2G-540

Serena Doria
Contatti
Serena Doria
MarCom Officer
Via Marconi, 8
20044 Arese (MI)
+39 02 9386197 www.wika.it [email protected] vCard