Set di prova per paranchi a catena FRKPS di WIKA con nuovo indicatore portatile

Test dei sistemi elettrici di protezione da sovraccarico e degli innesti a frizione

Arese, luglio 2026
WIKA ha rilanciato il suo set di prova per paranco a catena modello FRKPS. Questo strumento consente di misurare la forza esercitata sugli innesti a frizione e sui sistemi elettrici di protezione da sovraccarico in ambienti industriali. Comprende un trasduttore di forza con adattatori per catena e un indicatore di facile utilizzo dal design nuovo e modeno. Per testare un paranco a catena, il trasduttore di forza viene agganciato alla catena utilizzando gli adattatori appropriati. Il trasduttore viene quindi tirato verso l’alto insieme alla catena contro la parte inferiore del paranco, dove blocca la catena e attiva l’innesto a frizione o la protezione da sovraccarico. È quindi possibile leggere la forza alla quale la catena è stata bloccata direttamente sull’indicatore portatile.
Se necessario, i valori misurati possono anche essere memorizzati e trasmessi al software WIKA incluso nella fornitura. È quindi possibile creare sul PC un registro di prova generato automaticamente. In questo modo, l’ispezione annuale richiesta dalla Direttiva Macchine UE (che sarà sostituita dal Regolamento Macchine UE a partire da gennaio 2027) può essere effettuata facilmente e senza la necessità di pesi di prova.

Il FRKPS può essere utilizzato per campi di carico compresi tra 40 e 3.500 kg e misura con un’elevata precisione inferiore allo ±0,5 %. Il trasduttore di forza è progettato come una cella di carico a taglio che garantisce la massima insensibilità possibile alle forze e ai momenti parassiti. Trasmette l’andamento dei valori misurati all’indicatore portatile alimentato a batteria tramite cavo. L’indicatore si contraddistingue per un funzionamento intuitivo, un’elevata frequenza di campionamento, 13 ore di autonomia della batteria e una memoria di 30 x 1.000.000 di punti di misura.

Grazie ai manicotti di centraggio in diverse dimensioni e agli adattatori per catene di dimensioni comprese tra 3 x 9 … 11 x 31 mm secondo la norma DIN ISO 606, il FRKPS è estremamente versatile. Il set viene fornito in una moderna valigetta di trasporto.