Tecnologia di misura senza contatto per fluidi difficili e situazioni di montaggio complesse
Arese, giugno2026
WIKA amplia la propria gamma di soluzioni per la misura di livello con il nuovo sensore radar ILT. Il sensore a fascio libero consente una misura di livello senza contatto, anche attraverso le pareti di contenitori in plastica. Grazie all’esecuzione compatta (versione standard: altezza 60 mm/larghezza 30 mm), l’ILT risulta particolarmente adatto per applicazioni con spazio di installazione limitato. I costruttori possono, ad esempio, installarlo su macchine operatrici mobili o all’interno di impianti di riscaldamento. Inoltre, la tecnologia senza contatto permette una misura del livello altamente precisa anche in presenza di materiali contenenti particelle, fortemente viscosi o solidi. Le applicazioni tipiche spaziano dagli impianti di trattamento delle acque reflue a numerosi tipi di serbatoi per materie prime e carburanti.
La versione ILT-C01 è progettata per un campo di temperatura compreso tra -40 e +100 °C, mentre la versione ILT-C05 è idonea anche per temperature elevate fino a 150 °C. La schermatura metallica integrata protegge il sensore dalle interferenze generate dai campi elettrici presenti nell’ambiente circostante. Lo strumento garantisce un funzionamento affidabile anche in condizioni operative critiche, come polvere, umidità e temperature elevate, ed è in grado di sopportare vibrazioni e urti fino a 100 g. Grazie a due punti di commutazione aggiuntivi, oltre al segnale di uscita analogico 4/20 mA o 0/5 V CC, è possibile integrare ulteriori uscite di commutazione, ad esempio per funzioni di protezione da troppo pieno o da funzionamento a secco. Il sensore radar ILT assicura infine bassi costi operativi, poiché non richiede manutenzione: ciò è reso possibile dal principio di misura senza contatto e dalla sua esecuzione resistente all’usura.
Con il sensore radar ILT, WIKA offre un ulteriore metodo affidabile per la misura continua di livello. Sono inoltre disponibili versioni personalizzate, progettate per adattarsi in modo preciso a requisiti applicativi specifici.