Modello FLC-CS4 per fluidi difficili
Arese, maggio 2026
WIKA ha ampliato la propria gamma prodotti con un nuovo misuratore di portata per fluidi di processo difficili. Il modello FLC-CS4 della serie ClampSonic™ presenta un’esecuzione clamp-on. Una volta installato all’esterno di un tubo, lo strumento è in grado di misurare la portata in modo non invasivo in entrambe le direzioni. I trasduttori sfruttano le proprietà delle onde ultrasoniche per monitorare in modo sicuro ed efficiente liquidi corrosivi, abrasivi e altamente viscosi. La tecnologia a ultrasuoni garantisce un'elevata precisione su un ampio campo di misura. Tra i parametri di misura aggiuntivi che possono essere registrati figurano la temperatura, la densità, la concentrazione e la potenza termica. Ciò rende il misuratore di portata una soluzione completa per varie applicazioni, compresi gli interventi di retrofit e le ispezioni a campione. I settori di applicazione tipici sono, ad esempio, l'industria mineraria, la produzione di carta, l'industria alimentare e delle bevande, il riscaldamento, la ventilazione e la climatizzazione o le infrastrutture idriche e fognarie.
Il ClampSonic™4 può essere facilmente configurato tramite un'interfaccia utente intuitiva, grazie al Wi-Fi integrato, sia da remoto, sia direttamente sul campo. Grazie alla WIKA WebApp, gli operatori possono tenere sotto controllo i dati di misura in qualsiasi momento. L'interfaccia utente visualizza chiaramente i parametri selezionati per due portate, insieme a informazioni dettagliate sulla misura. La diagnostica in tempo reale, che visualizza i dati, le forme d’onda e i parametri di installazione, garantisce un monitoraggio continuo del processo. Anziché tramite tasti fisici, lo strumento viene azionato mediante comandi touch e gestuali. Inoltre, è dotato di un display IPS LC a colori ad alta risoluzione che garantisce una leggibilità ottimale anche alla luce diretta del sole.
Il misuratore di portata è disponibile in due versioni: una versione wireless e una da campo. Entrambe le versioni includono un'unità elettronica e almeno una coppia di trasduttori. La versione da campo è inoltre dotata di un modulo di alimentazione e comunicazione, che consente una perfetta integrazione negli ecosistemi PLC (controllori logici programmabili). Ciò permette un’alimentazione isolata e una comunicazione senza problemi sul campo.