Misura di livello idrostatica in aree pericolose
Arese, aprile 2026
Il sensore di pressione immergibile LS-1000 di WIKA è ora certificato secondo le direttive europee ATEX e internazionali IECEx. Il sensore misura in continuo il livello di fluidi liquidi in ambienti industriali. Grazie alle nuove omologazioni, lo strumento può essere impiegato anche in aree a rischio di esplosione classificate come zone ATEX 0 e 1, nonché IECEx zone 0, 1 e 2. Questo rende lo strumento LS-1000 adatto a numerose applicazioni, ad esempio nell’industria di processo, nel trattamento delle acque e nella tecnologia ambientale, nonché nella generazione di energia. Le applicazioni tipiche includono stazioni di sollevamento delle acque reflue, stazioni di pompaggio e serbatoi di olio e carburante.
Il sensore di pressione immergibile LS-1000 misura il livello dei liquidi secondo il principio idrostatico in un campo di misura da 1 a 10 m [3,28 … 32,81 ft]. L’elevata stabilità nel lungo periodo, con una precisione dello 0,5 %, garantisce dati di misura precisi e una deriva del segnale minima. Grazie all’esecuzione robusta, il sensore in acciaio inox è permanentemente sigillato con grado di protezione IP68. Un cavo appositamente sviluppato assicura un efficace scarico della trazione e l'incapsulamento dell'ingresso cavo garantisce un livello di sicurezza superiore. Ogni singolo strumento è sottoposto a un test di tenuta in elio durante il collaudo finale, che consente di rilevare anche le perdite più piccole e le microfessure.
Il sensore di pressione immergibile è esente da manutenzione e contribuisce a ridurre guasti, fermi impianto e costo totale di proprietà. Può essere alimentato con una batteria da 5 V, poiché il segnale di uscita raziometrico a basso consumo 0,5 … 4,5 V assorbe meno di 5 mA. Il carico sulla batteria è quindi così ridotto da rendere superflua la sua sostituzione anche per diversi anni.