WIKA

Nuova sonda di temperatura TF-2000: precisione, affidabilità e resistenza per applicazioni critiche

Arese, marzo 2025
WIKA amplia la sua gamma di soluzioni per il monitoraggio della temperatura con la nuova sonda di temperatura con uscita cavo TF-2000, progettata per offrire misure affidabili e durature in applicazioni come refrigerazione, riscaldamento e pompe di calore.

Grazie alla sua costruzione robusta e al grado di protezione IP68, la TF-2000 garantisce prestazioni eccellenti anche in ambienti difficili, riducendo il rischio di guasti e ottimizzando la durata operativa.

Resistenza a condizioni estreme e installazione semplificata
La TF-2000 è progettata per resistere alle continue variazioni di temperatura tra il punto di rugiada e il punto di congelamento, una sfida comune nei sistemi di climatizzazione e nelle pompe di calore. L’elemento di misura è completamente incapsulato in plastica impermeabile alla polvere e all’acqua, impedendo la penetrazione di condensa e vapore acqueo.

Per una maggiore stabilità meccanica, la sonda può essere montata con una guaina in acciaio CrNi, ideale per applicazioni in accumulatori tampone per il riscaldamento e l’acqua calda. Questo assicura letture di temperatura precise e affidabili nel tempo.

Fissaggio rapido ed efficienza operativa
La TF-2000 consente un’installazione estremamente rapida e sicura, grazie ai suoi morsetti a montaggio rapido, che eliminano la necessità di tubi di rame saldati. Per le applicazioni che richiedono più punti di misura, l’installazione del TF-2000 risulta veloce ed economica, migliorando l’efficienza del sistema.

Il modello con guaina quadrata in ottone garantisce ottima conduzione termica e resistenza alla corrosione da contatto, senza necessità di pasta termica. Questo assicura tempi di risposta rapidi e misure accurate, semplificando ulteriormente il processo di installazione e manutenzione.

Sicurezza dell’investimento e affidabilità a lungo termine
Grazie alla sua costruzione avanzata e ai materiali di alta qualità, la TF-2000 minimizza il rischio di guasti e assicura la massima precisione delle misure nel tempo. La combinazione di grado di protezione IP68, stabilità meccanica e facilità di installazione lo rende la scelta ideale per chi cerca una soluzione affidabile e di lunga durata.

Per ulteriori informazioni sulla TF-2000 e per vederla in azione, guarda il nostro video:

Numero di caratteri: 2.381
Parola chiave: TF-2000