WIKA

Trasmettitore di temperatura con tecnologia True Drift Detection disponibile in tutto il mondo

Arese, gennaio 2025

Le esigenze di precisione e affidabilità nei processi industriali trovano una risposta concreta con l’introduzione di un innovativo trasmettitore di temperatura digitale. Il modello T38 di WIKA, già disponibile in tutto il mondo grazie alle numerose omologazioni internazionali ottenute, rappresenta una soluzione avanzata per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni.

Tra le caratteristiche distintive del T38, spicca la tecnologia True Drift Detection, una funzione di monitoraggio sviluppata per garantire un controllo continuo del processo. Questo sistema utilizza due sensori perfettamente sincronizzati per identificare tempestivamente eventuali derive nei dati di misura, permettendo agli operatori di intervenire immediatamente. In questo modo, l’affidabilità operativa è assicurata in ogni momento, minimizzando i rischi associati a misure errate.

Il nuovo trasmettitore è progettato per un utilizzo universale, adattandosi a numerosi settori industriali, tra cui:

  • Industria di processo: per il monitoraggio e controllo delle condizioni critiche in settori come chimico, farmaceutico e petrolchimico.
  • Costruttori di macchine e impianti: per integrare sistemi di monitoraggio personalizzati in progetti complessi.

Flessibilità e sicurezza

Grazie ai suoi sei contatti del sensore, il T38 supporta una vasta gamma di combinazioni con sensori collegati in ingresso, tra cui termoresistenze, sensori di resistenza, termocoppie, sensori di corrente in mV e potenziometri. Inoltre, è conforme agli standard SIL 2 e SIL 3 per le applicazioni di sicurezza e offre versioni certificate Ex per l'uso in ambienti pericolosi.

L’interoperabilità è un altro punto di forza. Il trasmettitore può essere configurato tramite protocollo HART® utilizzando una varietà di strumenti di configurazione aperti. Questa versatilità semplifica l’integrazione in sistemi esistenti, offrendo una configurazione rapida e intuitiva per una vasta gamma di applicazioni.

Un trend in crescita nel mercato globale

La crescente domanda di soluzioni di automazione industriale sicure e precise alimenta l’interesse per dispositivi come il T38. Le tecnologie di rilevamento avanzate, unite a funzioni diagnostiche estese, rappresentano un elemento chiave per migliorare la produttività e ridurre i tempi di fermo macchina.

Con il mercato della strumentazione industriale in costante evoluzione, innovazioni come la tecnologia True Drift Detection stabiliscono nuovi standard di efficienza, contribuendo al progresso dei processi produttivi.

Specifiche Tecniche Principali

  • Configurabile con quasi tutti gli strumenti software e hardware disponibili.
  • Supporto per sensori ridondanti per garantire continuità operativa.
  • Funzioni di autodiagnosi e monitoraggio avanzato in linea con gli standard NAMUR NE89 e NE107.Elevata immunità alle interferenze elettromagnetiche per un’affidabilità ottimale.
  • Grazie a queste caratteristiche, il T38 non è solo un trasmettitore di temperatura, ma una soluzione completa per affrontare le sfide dell’industria moderna.

Numero di caratteri: 3.157

Parole chiave: Trasmettitore di temperatura T38