Ogniqualvolta occorre indicare localmente la pressione di processo e, allo stesso tempo, si desidera una trasmissione di segnale all'unità di controllo centrale o remota, è possibile utilizzare il modello PGT43 intelliGAUGE® (brevetto, diritto di proprietà: p.e. DE 202007019025).
Il modello PGT43 è basato su un manometro di sicurezza in acciaio inox di alta qualità modello 43x.30 con un diametro di 100 o 160 mm. Lo strumento di misura della pressione è fabbricato in conformità con EN 837-3.
Il modello intelliGAUGE PGT43 soddisfa tutti i requisiti essenziali per la sicurezza delle norme applicabili e delle regolamentazioni per l'indicatore locale della pressione di lavoro dei serbatoi a pressione.
L'esecuzione robusta del sistema di misura a membrana produce una rotazione dell'indice proporzionale alla pressione.
Un encoder elettronico angolare, testato in applicazioni automobilistiche critiche per la sicurezza, determina la posizione dell'albero dell'indice; non è un sensore di prossimità, pertanto è completamente esente da usura e frizione. Da questo, viene prodotto il segnale di uscita elettrico proporzionale alla pressione, 4 ... 20 mA. Lo span di misura (segnale di uscita elettrico) è regolato automaticamente in base all'indicatore meccanico, ad es. la scala lungo l'intero campo dell'indicatore corrisponde a 4 ... 20 mA. Il punto zero elettrico può essere impostato anche manualmente.
Il sensore elettronico WIKA, integrato nel manometro a membrana di alta qualità, combina i vantaggi della trasmissione di segnali elettrici con un indicatore meccanico locale che è anche leggibile durante un guasto elettrico.
In questo modo, è possibile risparmiare un ulteriore punto di misura per l'indicazione della pressione meccanica.