Lo switchGAUGE PGS25 è una combinazione di un manometro a molla Bourdon e di un pressostato elettronico. Esso offre la consueta indicazione analogica, che può essere letta in campo indipendentemente dall'alimentazione. Inoltre lo strumento è in grado di commutare fino a due uscite a transistor.
Uno o due punti di commutazione fissi sono tarati in produzione secondo le specifiche del cliente, tra il 5 e il 95% del campo scala, e sono indicati sul quadrante tramite lancette di marcatura rosse. A seconda della posizione della lancetta, il circuito sarà aperto o chiuso.
La switchGAUGE è disponibile in campi scala da 0 ... 1,6 a 0 ... 400 bar o 0 ... 30 a 0 ... 6.000 psi con una classe di precisione di 2,5 o 1,6 e un cavo rotondo da 2 m [0,08 in] per il collegamento elettrico.
La custodia in acciaio inox soddisfa i requisiti del grado di protezione IP65. La resistenza agli urti e alle vibrazioni può essere aumentata tramite riempimento della custodia con olio siliconico. In questo modo lo strumento è adatto per essere utilizzato in applicazioni industriali severe.
In tal modo, lo switchGAUGE può essere impiegato specificatamente per il monitoraggio di processo, per esempio per controllare il livello di una bombola di gas od un circuito idraulico. Grazie a diverse opzioni, il manometro può essere adattato esattamente ai requisiti specifici del cliente di ogni applicazione.