Il manometro a membrana modello PG43SA-C è stato appositamente progettato per soddisfare i requisiti dei processi igienico-sanitari.
La trasmissione della pressione puramente meccanica, l'utilizzo del principio di misura a membrana e l'elevata protezione da sovraccarico garantiscono una misura sicura della pressione. La cella di misura a secco consente di eliminare il rischio di contaminazione del prodotto da parte del fluido di trasmissione. La membrana affacciata saldata connessa con gli attacchi al processo asettici (per es. clamp, filettato, VARIVENT®, BioControl®) consente un attacco al processo privo di spazi morti.
Lo strumento di misura PG43SA-C, estremamente compatto e robusto, è particolarmente adatto per tubazioni verticali, impianti piccoli e contenitori mobili. L'esecuzione brevettata con attacco al processo integrato sul retro della custodia consente di risparmiare spazio al momento dell'installazione.
Lo strumento di misura trova applicazione, per esempio, in sistemi per la generazione di vapore ultrapuro oppure sotto forma di visualizzatore indipendente della pressione, senza la necessità di un'alimentazione elettrica esterna, su recipienti portatili.
Il PG43SA-C in esecuzione igienico-sanitaria può essere utilizzato per le condizioni speciali dei processi con pulizia CIP (cleaning in place) e SIP (sterilisation in place) e per lavaggi esterni. Lo strumento di misura può essere pulito in maniera affidabile ed efficiente sotto il profilo dei costi.
Sulla base di una verifica eseguita da terze parti, il PG43SA-C è conforme alla normativa igienico-sanitaria 3-A.
Per la documentazione conforme a GMP, quali una certificazione dei materiali o l'elenco dei singoli valori misurati, sono disponibili diversi certificati 3.1 e 2.2.