Il manometro di alta qualità modello PG23LT è stato specificatamente progettato per temperature ambiente estremamente basse, fino a -70 °C [-94 °F]. Il manometro in acciaio inox trova applicazione soprattutto nelle regioni fredde, come Russia, Canada, Scandinavia o Cina.
Il manometro PG23LT è utilizzato principalmente nell'industria petrolifera, del gas e in quella petrolchimica. I punti di misura tipici si trovano su tubazioni o nelle stazioni di pompaggio per il trasporto di petrolio o gas.
La speciale esecuzione dello strumento per basse temperature, l'utilizzo di guarnizioni speciali e il riempimento della cassa fanno sì che il modello PG23LT sia adatto per applicazioni esterne fino a una temperatura ambiente di -70 °C [-94 °F]. L'esecuzione dello strumento è conforme ai requisiti per il grado di protezione IP66 e IP67 per campi di pressione maggiori di 0 … 40 bar.
L'idoneità allo strumento a temperature ambiente di fino a -70 °C (-94 °F) è stata comprovata in laboratorio e può essere in opzione confermata attraverso un rapporto di prova 2.2.