Il PEW-1000 è un sensore di pressione con connessione radio per il monitoraggio di liquidi e gas. Utilizza gli standard radio LoRaWAN® o mioty® e Bluetooth®, che non richiedono licenza, e viene impiegato, ad esempio, su apparecchiature mobili e punti di misurazione remoti. Grazie a un controllo intelligente della misura e della trasmissione, e a una batteria sostituibile, il sensore può essere utilizzato per anni senza manutenzione.
Costi di funzionamento ridotti grazie al controllo intelligente delle misure
La configurazione intelligente consente intervalli di misura e trasmissione dipendenti dal valore misurato. Inoltre, il sensore può effettuare misure ad alta velocità senza trasmettere ogni valore misurato. Ciò significa: elevata sicurezza con un basso consumo di dati e di energia. Tutti i dati sono disponibili in formato digitale in modo efficiente dal punto di vista dei costi e consentono analisi automatizzate.
Facile integrazione grazie alla disponibilità di diversi standard radio
Grazie alle numerose opzioni di connessione e ai due standard disponibili −LoRaWAN® o mioty® per la copertura chilometrica e Bluetooth® per quella metrica − il sensore di pressione può essere configurato in modo flessibile.
Numerose possibilità di applicazione, anche come retrofit, macchinari, o parti in movimento possono essere configurate in modo intelligente, senza dover pianificare e documentare il passaggio dei cavi. In particolare, quando non è necessaria una misura continua, si possono ottenere enormi vantaggi in termini di costi.
Costruzione robusta, misura di pressione affidabile in modo permanente
Il modello PEW-1000 è progettato per essere robusto e resistente agli urti. Grazie al grado di protezione IP67, è ben protetto da polvere e spruzzi d'acqua. La batteria è preassemblata e può essere sostituita facilmente. Non è necessario sostituire l'intero sensore di pressione.
Riduzione dei rischi attraverso il monitoraggio delle condizioni
Il sensore consente un semplice monitoraggio delle condizioni. L'indicazione della temperatura, oltre al valore della pressione, rivela tempestivamente eventuali malfunzionamenti dovuti all'usura o a guasti del sistema, riducendo così il rischio di fermi macchina e danni.