Il modello PEU-2x in combinazione con l'unità radio NETRIS®3 viene utilizzato ovunque si desideri un monitoraggio remoto basato sul web della pressione di processo di liquidi e gas. Le applicazioni tipiche sono parti mobili di impianti o postazioni di misura remote. La connessione a NETRIS®3 consente il monitoraggio dei processi e degli impianti basato su cloud nelle applicazioni industriali.
Numerose possibilità di applicazione, anche come retrofit, macchinari, o parti in movimento possono essere configurate in modo intelligente, senza dover pianificare e documentare il passaggio dei cavi. In particolare, quando non è necessaria una misura continua, si possono ottenere enormi vantaggi in termini di costi.
Il trasmettitore di pressione consente un semplice monitoraggio delle condizioni. L’indicazione della temperatura all’interno della custodia, oltre al valore della pressione, rivela tempestivamente eventuali malfunzionamenti dovuti all’usura o a guasti del sistema, riducendo così il rischio di fermi macchina e danni.
Il trasmettitore di pressione PEU-2x fa parte della soluzione WIKA IIoT. Grazie a questo, WIKA offre una soluzione olistica per la vostra strategia di digitalizzazione.