WIKA

Manometri in acciaio inox: un nuovo lifting per una migliore esperienza d'uso

Arese, giugno 2024
WIKA annuncia un importante aggiornamento dei suoi manometri e termometri meccanici in acciaio inox. Questo aggiornamento offre ai clienti un'esperienza più comoda e caratteristiche innovative senza costi aggiuntivi.

Punti salienti di questo aggiornamento:

1. Identificazione chiara grazie al codice QR
I manometri e i termometri in acciaio inossidabile sono ora dotati di un codice QR sul quadrante. Scansionando questo codice, è possibile avere un accesso immediato al passaporto del prodotto contenente tutte le informazioni e i riferimenti essenziali per l'identificazione dello strumento, in conformità alla norma IEC 61406. Questa caratteristica facilita la logistica ed evita errori di rifornimento.

2. Documentazione digitale accessibile in ogni momento
Grazie al codice QR, è possibile accedere a schede tecniche, manuali d’uso, certificati e omologazioni in diverse lingue. Questa digitalizzazione migliora l'efficienza dell'uso degli strumenti.

3. Identità blu per combattere la contraffazione
I componenti esterni in elastomero presentano il caratteristico colore blu di WIKA, a garanzia dell'autenticità del prodotto. Inoltre, un nuovo numero di serie conforme alla norma IEC 61406 aumenta la protezione contro la contraffazione.

4. Migliore leggibilità
La guarnizione ad anello blu elimina i fastidiosi riflessi, garantendo una lettura chiara del valore misurato, anche alla luce diretta del sole.

WIKA si impegna a fornire prodotti di alta qualità e a proteggere i propri clienti dalle contraffazioni. Questo aggiornamento rafforza la nostra posizione di leader del mercato degli strumenti di misura in acciaio inox.

Numero di caratteri: 1.721

Parola chiave: manometri e termometri in acciaio inox

Serena Doria
Contatti
Serena Doria
MarCom Officer
Via Marconi, 8
20044 Arese (MI)
+39 02 9386197 www.wika.it [email protected] vCard