Arese, novembre 2023. Il nuovo trasmettitore di temperatura digitale T38 di WIKA consente una misura di temperatura estremamente flessibile e stabile. Lo strumento offre un massimo di combinazioni di connessioni al sensore e un nuovo tipo di rilevamento della deriva. Le esecuzioni per montaggio in testina e su barra DIN sono disponibili in versione SIL e in varie versioni Ex.
Il trasmettitore di temperatura, completamente sviluppato in conformità alla norma IEC 61508, è progettato per applicazioni generiche. Con esso, gli utenti possono monitorare i loro processi in modo più efficiente. Oltre a un gran numero di curve caratteristiche standard del sensore, nel T38 è stata implementata la funzione True Drift Detection, sviluppata di recente da WIKA. Questa funzione segnala immediatamente qualsiasi deviazione del valore misurato dalla curva caratteristica.
Il T38 dispone di sei morsetti di collegamento al sensore che possono essere configurati a piacere, offrendo agli utenti la massima possibilità di combinazioni. Con il trasmettitore con montaggio in testina, i morsetti trapezoidali appositamente progettati con un'area di serraggio molto ampia e l'accesso dall'esterno semplificano il collegamento dei sensori e del loop di corrente.
Tutte le varianti del nuovo trasmettitore possono essere programmate utilizzando il protocollo HART® con un gran numero di strumenti di configurazione liberi. Il T38 può anche essere parametrizzato in modo rapido e semplice tramite l'interfaccia USB utilizzando l'unità di programmazione PU-548 e il software WIKAsoft-TT.
Numero di caratteri: 1.639
Parola chiave: T38