Campo di misura liberamente selezionabile tra -45 … +45°
Errore di linearità negativa < 0,1 % del fondo scala sull’intero campo di misura
Ottimo comportamento di smorzamento, nessuna influenza dovuta alla gravità
Resistente all’acqua di mare, IP67
2 assi liberamente selezionabili
Descrizione
Questo sensore di inclinazione consente di selezionare liberamente le due direzioni di rotazione (direzione X, Y, Z). Esse rilevano l’angolo di rotazione di un oggetto in relazione al campo gravitazionale terrestre.
Il sensore ha un campo di misura max di -45 … +45° e offre un’accuratezza e una precisione straordinariamente elevata sull’intero campo di misura. La risoluzione del valore misurato è di 0,01°.