Il modello MH-4 è un sensore di pressione potente, affidabile ed estremamente resistente per macchine da lavoro mobili. Anche in condizioni difficili, il sensore esente da manutenzione fornisce dati di misura costanti e precisi e garantisce un'elevata sicurezza operativa. È quindi la scelta ideale per l'uso in applicazioni OEM.
Progettato per i requisiti specifici delle macchine da lavoro mobili
Il modello MH-4 soddisfa elevati requisiti e misura con grande precisione a temperature comprese tra -40 e +125 °C. Grazie alla sua tripla sovraccaricabilità, il sensore resiste a picchi di pressione idraulica ed è disponibile in opzione con una strozzatura. La schermatura metallica del modello MH-4 garantisce un funzionamento senza interferenze con forze del campo fino a 100 V/m. Inoltre, vibrazioni fino a 40 g e urti fino a 100 g non hanno alcun impatto sulla qualità della misura.
Massima affidabilità per l'intero ciclo di vita
Che si tratti di polvere, umidità, caldo o sollecitazione meccanica: Il sensore di pressione modello MH-4 è ottimizzato per l'uso mobile. È particolarmente sicuro durante il funzionamento e quindi costantemente affidabile.
L'esecuzione dello strumento esente da manutenzione garantisce un costo totale di proprietà particolarmente basso.
Anche dopo più di 100 milioni variazioni di carico, la deriva a lungo termine è sempre meno dello 0,1% FS.
Pensa in grande: WIKA come fornitore OEM
Catene di fornitura sicure, elevati standard di qualità e una completa gamma di servizi in tutto il mondo rendono WIKA un fornitore OEM affidabile, soprattutto per gli ordini di grandi volumi.
I sensori di pressione MH-4 sono disponibili immediatamente, in quantità elevate, con attacchi elettrici e attacchi al processo comunemente utilizzati. È possibile realizzare insieme interfacce e adattamenti su specifica del cliente, compresa l'opzione di etichettatura del marchio.