WIKA

Manometri

Manometri WIKA - Leader di mercato dal 1946

I nostri manometri (strumenti di misura meccanici della pressione) per pressione relativa, assoluta e differenziale sono stati collaudati milioni di volte. Per offrirvi la soluzione ottimale per il più ampio campo di applicazioni, è disponibile una selezione di strumenti di misura nelle tecnologie a molla Bourdon, a membrana e a capsula. I manometri sono disponibili con campi scala da 0 ... 0,5 mbar a 0 ... 6.000 bar e precisioni fino allo 0,1 %. Per i diversi requisiti industriali e dell’industria di processo, sono disponibili sistemi di misura in leghe di rame, acciaio inox o materiali speciali.

FAQ
FAQ

Che informazioni fornisce il quadrante di un manometro?

Il quadrante mostra informazioni sull'unità dei valori misurati, la classe di precisione, il numero di serie, lo standard di costruzione (standard utilizzato per realizzare lo strumento di misura) e la designazione del materiale per tutti i com ...

Scopri di più