Manometri WIKA – Leader di mercato dal 1946

I nostri manometri (strumenti di misura meccanici della pressione) per pressione relativa, assoluta e differenziale sono stati collaudati milioni di volte. Per offrirvi la soluzione ottimale per il più ampio campo di applicazioni, è disponibile una selezione di strumenti di misura nelle tecnologie a molla Bourdon, a membrana e a capsula. I manometri sono disponibili con campi scala da 0 ... 0,5 mbar a 0 ... 6.000 bar e precisioni fino allo 0,1 %. Per i diversi requisiti industriali e dell’industria di processo, sono disponibili sistemi di misura in leghe di rame, acciaio inox o materiali speciali.

FAQ
FAQ

Per cosa vengono utilizzate le apparecchiature per la ventilazione e il condizionamento dell'aria?

Le apparecchiature per la ventilazione e il condizionamento dell'aria, conosciute anche come unità di trattamento dell'aria, scambiano l'aria della stanza usata con aria fresca dall'esterno. Le camere sono quindi adeguatamente venti ...

Scopri di più