Per semplici requisiti di misura
La sonda di livello immergibile modello LS-10 è stata ottimizzata per semplici requisiti di misura nella misura di livello. Offre un'ottima qualità, è economica ed affidabile. È stata progettata per andare incontro alla domanda attuale del mercato, ha un'uscita standard di 4 ... 20 mA, una precisione dello 0,5% ed un cavo PUR.
Grazie al grado di protezione IP 68 è adatta per la misura di livello permanente fino a 100 m di colonna d'acqua.
Affidabile e di lunga durata
La sonda di livello immergibile è dotata di una custodia a tenuta estremamente robusta in acciaio inox.
L'esecuzione completamente saldata assicura una tenuta permanente e una lunga durata.