Scopri l'eccezionale trasmettitore di temperatura T38

T38_Webinar_en-co

Flessibile. Sicuro. Alte prestazioni

Gli ambienti difficili richiedono trasmettitori di temperatura affidabili. Nelle aree pericolose o in applicazioni critiche che non consentono alcun margine di manovra, i processi devono essere il più sicuri possibile. Ciò è necessario di evitare tutti i tempi di inattività e garantire un funzionamento efficiente dell'impianto. Per rispondere a queste sfide, abbiamo sviluppato il nuovo e modernissimo trasmettitore di temperatura T38.


Sfide

Un trasmettitore di temperatura perfetto, in pratica, deve soddisfare numerosi requisiti:

  • Garantire temperature costanti per i processi critici
  • Garantire un funzionamento sicuro e affidabile
  • Coprire diversi livelli di integrazione e requisiti di sistema
  • Consentire il monitoraggio intelligente e la manutenzione predittiva
  • Ridurre al minimo i costi di installazione e manutenzione

La buona notizia è: il T38 lo rende possibile.


Progettato per la massima tranquillità

Quando si tratta di monitoraggio dei processi l'affidabilità è tutto. Il T38 si trova a suo agio anche nei settori più difficili e nelle applicazioni più critiche.


Vantaggi


Soluzioni

Più opzioni di integrazione, meno sforzi

Grazie ai sei terminali di connessione per sensori, è possibile ottenere la massima combinazione di sensori di ingresso collegabili con un solo trasmettitore. Il collegamento avviene in pochi secondi grazie ai terminali facilmente accessibili.

La parametrizzazione non può essere più semplice

Il software WIKAsoft-TT, in combinazione con l'intuitiva unità di programmazione PU-548, facilita la configurazione. Numerose funzioni predefinite e una configurazione standard adattata all'applicazione accelerano il processo e garantiscono la massima comodità durante la parametrizzazione.

Altamente flessibile per ogni applicazione

Il T38 è disponibile in versione per l'integrazione compatta su guida DIN e in versione per montaggio in testina. Diverse varianti di custodia e un display a clip offrono un concetto modulare per diverse applicazioni.

Monitoraggio ottimizzato per i processi critici

Il nuovo True Drift Detection di WIKA consente di ottimizzare il monitoraggio dei processi. I segnali errati e in deriva dei sensori vengono rilevati prima che compromettano l'affidabilità del processo. In questo modo, gli operatori possono facilmente garantire un'affidabilità continua.

Sicuro: sempre e ovunque

Grazie alle sue omologazioni, il T38 può essere utilizzato in aree pericolose. Inoltre, lo strumento è stato sviluppato in conformità alla norma IEC 61508 e soddisfa i requisiti SIL 2 e persino SIL 3 se utilizzato come sistema ridondante. Nel complesso, il sistema garantisce la massima sicurezza e riduce al minimo il rischio di guasti.


True Drift Detection – Per la massima sicurezza di processo

I sensori di temperatura sono soggetti a deriva nel tempo, spesso inosservati e con potenziali implicazioni per la sicurezza di processo. La funzione “True Drift Detection (TDD)” del T38 rileva tali deviazioni in anticipo e in modo affidabile.

Le termoresistenze spesso monitorano le temperature del processo. Anche con un design robusto, lo stress permanente, ad esempio a causa delle alte temperature, delle fluttuazioni o dell'umidità, può portare alla deriva. Collegato a uno specifico termometro WIKA, il T38 monitora costantemente l'intero campo di misura per la deviazione critica. Un algoritmo intelligente confronta i valori misurati del sensore con quelli del riferimento. Questa combinazione consente un autocontrollo completo del sensore, consentendogli di adattarsi perfettamente ai processi digitalizzati.

Gli errori sono riportati tramite HART® o il loop di corrente, che consente all'operatore di avere tempo sufficiente per reagire. Il monitoraggio delle condizioni consente interventi basati sulla domanda. Il TDD aumenta quindi la sicurezza e l'affidabilità del processo. La tecnologia funziona per campi di misura da -50 °C a +500 °C.


Gamma prodotti

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche e sulla documentazione corrispondente, come le schede tecniche, sono disponibili alla pagina prodotto del modello T38.



Hai altre domande?

Inviaci un messaggio. Saremo lieti di aiutarti per tutte le tue esigenze, ecc. riguardo al T38.