Una termocoppia è una sonda di temperatura che eroga una tensione elettrica che dipende dalla temperatura. E’ adatta, a differenza di una termoresistenza, alla misura delle temperature più elevate (fino a 1.700 °C). Un ulteriore vantaggio è il piccolo diametro della termocoppia con guaina. Quando è utilizzata senza un pozzetto termometrico, essa offre tempi di risposta eccezionalmente veloci. La termocoppia, in generale, reagisce più velocemente rispetto alle termoresistenze.
All’interno della gamma di prodotti WIKA troverete la termocoppia più adatta alla vostra applicazione specifica:
Un pozzetto termometrico permette di tenere lontane dalla sonda di temperatura sostanze aggressive e altre pericolose influenze. Gli operatori e l’ambiente sono, quindi, protetti.
Le termocoppie flangiate con i pozzetti in acciaio inox sono progettate per essere installate in serbatoi e tubazioni. Le termocoppie filettate sono adatte per essere direttamente fissate e avvitate al processo. Grazie alle termocoppie per alte temperature, i fili termoelettrici della termocoppia sono inseriti direttamente nel pozzetto. In questo modo è possibile misura temperature estremamente elevate. Le termocoppie per la misura di temperatura di fumi sono adatte per la misura di temperatura in fluidi gassosi con bassi campi di pressione (fino a circa 1 bar).
Queste termocoppie possono essere combinate con un’ampia gamma di esecuzioni di pozzetti. Grazie alla testa di connessione ogni volta diversa, al tipo di sensore, alla lunghezza di immersione, ecc., è possibile ottenere una sonda perfettamente adatta ad ogni dimensione di pozzetto e per qualsiasi applicazione.
Questi strumenti vengono utilizzati ogni qualvolta la misura di temperatura deve essere effettuata con una termocoppia (Pt100 o Pt1000) direttamente nel processo. Le sonde di temperature senza pozzetto sono adatte per tutte quelle applicazioni in cui non siano presenti fluidi chimicamente aggressivi e abrasioni.
Per la misura della temperatura superficiale, nella gamma WIKA troverete termocoppie con sonda per la misura superficiale. Diversi modelli consentono di effettuare misure su superfici piane, anche all'interno di forni a combustione e su tubi in applicazioni industriali e di laboratorio. Questi sensori di temperatura possono anche essere utilizzati direttamente nei fori.
Queste termocoppie hot-runner sono progettate espressamente per essere utilizzate nell’industria delle materie plastiche. Sono idonee per l’inserimento nelle intercapedini degli stampi o per il diretto inserimento nei fori degli stampi.
Sia per le termocoppie per l’applicazione della sintesi di polietilene ad alta pressione or per le termocoppie multipoint per l’industria chimica, l’ampia gamma di prodotti WIKA offre una moltitudine di termocoppie su specifica soluzione del cliente.
Cosa significa "corrosione intracristallina"?
Una forma di corrosione che può verificarsi nella maggior parte delle leghe metalliche, nelle giuste condizioni. Essa è anche definita come "disintegrazione granulare" o "esaurimento del cromo". La corrosione si verifica lungo i bor ...
Scopri di più