Strumento di misura della forza

Strumento di misura della forza WIKA

La gamma di strumenti WIKA per la misura di forza include trasduttori di forza a tensione e compressione, celle di carico a taglio o a flessione, celle di carico a grillo e trasduttori di forza ad anello ma anche celle di carico a perno, in tensione, sensori clamp-on ed estensimetri.

FAQ

Quanto una variazione di temperatura di 10 K influenza il valore caratteristico?

La variazione della temperatura ambiente, Ta, di 10 K entro un campo di temperatura definito, a seguito di condizioni stazionarie e prive di gradiente, causa una variazione relativa del valore caratteristico del trasduttore di forza.

FAQ
FAQ

Quali precauzioni sono possibili quando i manometri a riempimento di liquido sono utilizzati con temperature del fluido superiori a 100 °C?

In questo caso è necessario ridurre la temperatura del fluido in ingresso al manometro per mezzo di elementi di raffreddamento quali sifoni o capillari.