WIKA

Termoresistenze Pt100/Pt1000

Termoresistenze Pt100/Pt1000 WIKA

Il sensore di una termoresistenza utilizza una resistenza elettrica che dipende dalla temperatura. Questa aumenta con la temperatura ed è quindi nota come PTC (coefficiente di temperatura positivo). Per le esigenze di misura industriali, si utilizzano principalmente resistenze di misura Pt100 o Pt1000. La norma IEC 60751 (DIN EN 60751) definisce le caratteristiche esatte di queste resistenze di misura e delle sonde di temperatura basate su di esse. Per ulteriori informazioni sulle proprietà di una sonda di temperatura Pt100 o Pt1000, consultare la informazione tecnica WIKA IN 00.17.

WIKA è in grado di fornire ogni tipologia di termoresistenza, con sensori di temperatura Pt100 o Pt1000:

Come è fatto un sensore Pt100/Pt1000?

Nell'utilizzo in applicazioni industriali, le termoresistenze Pt100 o Pt1000 consistono in un inserto di misura installato in una testa di connessione e con un adeguato sistema di montaggio. Il collegamento elettrico di un sensore pt100 (o sonda di temperatura PT100) o Pt1000 avviene all'interno della testa di connessione. Il componente facilmente sostituibile della sonda è denominato inserto di misura, che consiste in una guaina o in un cavo di materiale adatto e la cui estremità sensibile contiene una o più resistenze di misura in platino Pt100/Pt1000. Protetto da un pozzetto, è possibile costruire un punto di misura della temperatura che consente di sostituire la sonda di temperatura Pt100 o il sensore Pt100 in caso di riparazione o taratura senza interferire con il processo.

Un’ulteriore esecuzione industriale del sensore Pt100 o Pt1000 è quella delle sonde con cavo. Il cavo di di connessione di queste sonde è assemblato direttamente alla parte metallica della sonda.

Perché un sensore Pt1000 invece che Pt100?

La scelta di utilizzare un sensore Pt100 o Pt1000 dipende dalla rispettiva applicazione. Nell’industria di processo globale, la sonda di temperatura Pt100 è quella più utilizzata e rappresenta la tipologia più comune. Tuttavia, vi sono applicazioni dove ha senso l’utilizzo di sonde Pt1000. In questo caso, ad esempio, l’utilizzo di sonde Pt1000 con attacco a due fili è più vantaggioso rispetto al sensore Pt100 (noto anche come sonda di temperatura Pt00), perché l’influenza della lunghezza del cavo nell’errore di misura complessivo è solo una frazione rispetto a un sensore Pt100. Anche nel caso di utilizzo di sonde di temperatura alimentate a batteria, la più alta resistenza nominale della sonda Pt1000 ha un effetto positivo sul consumo energetico dello strumento. Per questo motivo le batterie hanno una maggior durata e questo comporta intervalli di manutenzione più lunghi e, di conseguenza, costi di servizio ridotti. Nel caso di utilizzo di Pt1000, è necessario assicurarsi che l’elettronica a valle sia in grado di elaborare il segnale della Pt1000. Nei moderni regolatori o indicatori di temperatura è normalmente possibile configurare liberamente l’ingresso di misura.

Perché occorre tarare regolarmente una termoresistenza?

Nel corso del tempo, ogni strumento di misura visualizza valori di misura variabili. Questo perché gli strumenti invecchiano per effetto delle sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche. Attraverso la taratura, questo può essere rilevato in tempo utile. È quindi essenziale tarare le sonde di temperatura Pt100/Pt1000 a intervalli regolari.

La taratura degli strumenti di misura della temperatura è fondamentalmente diversa dalla procedura per gli strumenti di misura della pressione. Spesso le sonde di temperature vengono tarate solo su un singolo punto fisso. Questo potrebbe essere, ad esempio, il punto triplo dell'acqua. Per la taratura dei sensori Pt100/Pt1000, la loro curva caratteristica, di solito molto nota, viene spostata verso il basso o verso l'alto in modo che lo strumento di misura della temperatura mostri il valore corretto nel punto fissato.

Le sonde di temperatura industriali sono solitamente tarate utilizzando uno strumento di misura di qualità superiore. Questo avviene spesso con bagni di callibrazione o fornetti a immersione. Non appena si stabilisce un equilibrio termico tra le sonde di temperature Pt100/Pt1000 e il liquido del bagno, il display (o il segnale di uscita) degli strumenti in prova viene confrontato con quello della sonda di temperatura standard. In particolare, questo scenario è molto popolare in campo, dove si utilizzano i bagni di calibrazione a secco.

Per maggiori informazioni sulla calibrazione in WIKA visitate la sezione service.

FAQ

Quale effetto provoca una scarsa resistenza all'isolamento?

Secondo la norma DIN EN 60751 Sezione 6.3.1, la resistenza di isolamento tra i conduttori della sonda e la guaina esterna di protezione applicando una tensione minima di prova di 100 V DC, non dev'essere minore di 100 Mohm. Se la resistenza di ...

Scopri di più