Misura di temperatura WIKA
In qualità di produttore mondiale leader per gli strumenti di misura di temperatura, offriamo una vasta gamma di prodotti. Oltre ai prodotti standard, siamo in grado di offrirvi anche soluzioni su specifica del cliente. I nostri strumenti di misura di temperatura certificati soddisfano i più elevati standard di qualità e sicurezza, sono corredati delle principali omologazioni internazionali e sono conformi a quasi tutte le direttive internazionali.
I seguenti strumenti di misura di temperatura, grazie alla loro esecuzione semplice, robusta e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, sono frequentemente utilizzati nelle applicazioni industriali. Trovano applicazione, per esempio, nel riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria, nella costruzione di macchine, impianti, serbatoi, tubazioni ed apparecchiature e anche nell'industria chimica e petrolchimica.
Quali sono gli strumenti elettrici per la misura di temperatura?
Con WIKA avete a disposizione una completa gamma di strumenti elettrici per la misura di temperatura: termocoppie, termoresistenze, termostati e trasmettitori di temperatura. Il cuore di tutti gli strumenti elettrici per la misura di temperatura è il sensore, che converte la temperatura misurata in un segnale elettrico.
- Una termocoppia è costituita da due fili di materiale diverso, saldati insieme. Il punto di saldatura rappresenta il punto di misura.
- Con le termoresistenze, la resistenza misurata varia in funzione della temperatura. In quelle WIKA vengono utilizzate resistenze in platino (Pt100 e Pt1000).
- I termostati, oltre alla misura di temperatura, offrono il controllo di processo tramite contatti elettrici e segnali di uscita analogici.
- I trasmettitori di temperatura sono installati sia su barra DIN in un armadio di controllo sia in una testa di connessione direttamente sul punto di misura.
Quali sono gli strumenti meccanici per la misura di temperatura?
La gamma di strumenti meccanici WIKA per la misura di temperatura comprende termometri bimetallici, ad espansione di gas e ad espansione di liquido. Essi si basano sull’espansione (dilatazione) dei materiali in funzione della temperatura.
- La base di un termometro bimetallico è composta da due strisce di materiale con diversi coefficienti di espansione unite insieme. Il risultato della diversa dilatazione rappresenta la misura di temperatura.
- I termometri ad espansione di gas sono riempiti con un gas inerte o con una miscela di gas. La variazione di temperatura agisce sulla pressione del gas che porta, tramite un capillare, alla visualizzazione della temperatura.
- I termometri ad espansione di liquido contengono un sistema di misura riempito con un liquido che genera una variazione di pressione quando cambia la temperatura, che viene visualizzata tramite un movimento interno.
Quali sono gli strumenti meccatronici per la misura di temperatura?
Gli strumenti meccatronici per la misura di temperatura sono completi di dispositivi aggiuntivi come i contatti elettrici o un segnale di uscita. Se viene raggiunto un valore prefissato, si attiva una funzione di commutazione. Con il segnale in uscita analogico, gli strumenti meccatronici per la misura di temperatura possono essere utilizzati per la regolazione e il controllo dei processi. La gamma prodotti WIKA include strumenti meccanici per la misura di temperatura con segnali di uscita elettrici o contatti elettrici e termostati meccanici.
Quando si utilizza un termometro ad espansione di gas con un capillare?
I termometri ad espansione di gas con capillare vengono utilizzati in ambienti che non sono facilmente accessibili e dove è necessario coprire lunghe distanze. Una guaina protettiva flessibile a spirale o un rivestimento in PVC sono disponibili com ...
Scopri di più