Il tema della misura di forza riguarda la misura affidabile e precisa delle forze di tensione e compressione utilizzando diverse tecnologie. Grazie all’integrazione di tecsis, un costruttore di tecnologie di misura riconosciuto a livello globale, WIKA offre la più ampia gamma di prodotti per la misura di forza sviluppata in casa: dai trasduttori di forza fino alla misura di forza idraulica con tecnologia a film sottile, in tutte le geometrie e carichi nominali da 0,5 N fino a 10.000 kN.
Per monitorare i processi e le operazioni, per controllare o trasportare i carichi, la forza viene misurata in molte applicazioni, come la logistica portuale, le gru, il settore dei costruttori di macchine o l'ingegneria geotecnica. L'attenzione è rivolta soprattutto alla protezione delle persone e dei macchinari, oltre che a garantire la stabilità del sistema e l'affidabilità della produzione. Inoltre, la misura di forza contribuisce anche all'ottimizzazione delle condizioni di produzione, al miglioramento della qualità del prodotto, al risparmio di materiale e alla garanzia di qualità.
La misura di forza viene utilizzata per misurare la forza, le forze di peso o le forze (coppie di serraggio) che agiscono tra due corpi. Le forze di peso vengono misurate come forze di trazione o a compressione. Nel caso della forza di trazione, il dispositivo di misura viene tirato applicando il valore di forza da determinare e nel caso della forza a compressione, il dispositivo di misura viene compresso con il valore di forza da determinare. La forza viene generalmente misurata con strumenti di misura di forza: più precisamente, sensori di forza o trasduttori di forza.
La gamma di strumenti per la misura di forza include trasduttori di forza a compressione, celle di carico a taglio o a flessione, celle di carico a grillo ma anche celle di carico a perno, in tensione, sensori clamp-on ed estensimetri, oltre ad elettroniche e sistemi. Nella pagina relativa ai sensori di forza è possibile avere ulteriori informazioni sulle tecnologie di misura di forza utilizzate da WIKA: estensimetri, misura idraulica e tecnologia a film sottile.
Come con tutti gli altri parametri di misura, potete contare sulla comprovata qualità di WIKA. WIKA offre diverse tecnologie di misura e numerosi campi di misura. L'intero processo di produzione è certificato. Offriamo anche prodotti con diverse omologazioni:
Nella misura di forza, le nostre elevate esigenze in termini di qualità avvantaggiano i nostri clienti, con i quali lavoriamo spesso in strette collaborazioni di sviluppo. In particolare, i clienti valutano l'esperienza e la competenza dei nostri ingegneri e tecnici di sviluppo, che analizzano in modo approfondito le condizioni e i processi in campo e li incorporano nei lori requisiti specifici. I risultati sono soluzioni personalizzate. Affidatevi al produttore leader nella misura di forza. Scegliete un partner con know-how ed esperienza.
Grazie all'integrazione del produttore di tecnologie di misura di fama mondiale, tecsis, abbiamo ampliato la gamma prodotti WIKA con gli strumenti per la misura di forza. tecsis rappresenta soluzioni innovative di altissima qualità nella tecnologia di misura e dei sensori. I sensori di forza sono prodotti in tre continenti: in modo economico, con una qualità costantemente elevata e con un servizio affidabile lungo l'intera catena di creazione del valore e di consegna.
Quando si tratta di sensori per la misura di forza, potete affidarvi a WIKA, un'azienda privata che pensa e agisce a lungo termine.
Cosa si intende per campo di temperatura di servizio?
Il campo di temperatura di servizio è il campo di temperature ambienti in cui può funzionare il trasduttore, accettando i limiti di errore più grandi, senza che significativi cambiamenti duraturi nelle sue caratteristiche metrologiche siano rilevab ...
Scopri di più