WIKA

Trasmettitore da processo in-line DMSU22SA

Maggiore sicurezza

Sterilità assoluta, ottimizzazione delle sequenze di processo, riduzione dei costi operativi: questo è il contesto a cui le industrie farmaceutiche e alimentari asettiche devono adattare i loro processi produttivi. La tecnologia di misura che monitora i singoli parametri di processo svolge un ruolo decisivo in questo senso. Per rispondere a queste sfide, WIKA ha sviluppato il trasmettitore da processo in-line di misura a secco DMSU22SA, specialmente per la misura di pressione in applicazioni igienico-sanitarie.


Sfide

Esecuzione igienico-sanitaria

Nell'ambito del concetto igienico-sanitario generico di un impianto, gli strumenti di misura utilizzati devono soddisfare requisiti speciali in materia di materiali, qualità della finitura superficiale, sicurezza del processo, tecnologia di connessione e pulibilità nell'ambito del processo CIP o SIP.

In qualità di membro dell'European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG), WIKA contribuisce agli standard internazionali e combina l'esecuzione igienico-sanitaria con una tecnologia di misura di alta qualità.

Affidabilità del processo

In pratica, la misura della pressione nei processi sterili deve far fronte a diversi requisiti:

Dmsu22saChallenges_en-co
  • Idoneità ai cicli di pulizia CIP e SIP con temperature elevate
  • Semplici processi di pulizia (CIP e SIP) senza necessità di strumenti aggiuntivi
  • Efficiente pulibilità per ridurre al minimo l'uso di detergenti
  • Rapido feedback al sistema di controllo distribuito se il punto di misura non è più intatto
  • In caso di guasto, il fluido di trasmissione non deve contaminare né il processo di funzionamento né l'ambiente.

Vantaggi


Soluzioni

Il vostro partner esperto

WIKA conosce bene i requisiti in costante crescita per il monitoraggio dei processi negli impianti per applicazioni sanitarie. Ecco perché un'intera gamma di strumenti con misura in-line brevettata è già stata progettata specificamente per questo settore.

I vantaggi parlano da soli:

  • Facilità di pulizia
  • Minor consumo di acqua e detergenti.
  • Aumento dell'efficienza grazie al basso volume di ritenzione
  • Riduzione del rischio di contaminazione incrociata

A proposito, gli strumenti in-line di WIKA sono testati e certificati EHEDG e sono conformi alle norme igienico-sanitarie 3-A, ASME BPE e European Standard EN 1672. Le applicazioni tipiche comprendono sistemi di tubazioni, filtrazione, riempimento, distribuzione WFI (acqua per iniezioni), linee CIP (cleaning in place) e SIP (sterilizzazione in place).


Progettato per la massima tranquillità

Una produzione sicura e la prevenzione di qualsiasi rischio sono essenziali nell'industria alimentare e farmaceutica. Il DMSU22SA è perfettamente adatto ai requisiti delle applicazioni igienico-sanitarie.

Provate voi stessi!

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche e la documentazione corrispondente, ad esempio le schede tecniche, sono disponibili alla pagina del prodotto DMSU22SA.


Gamma prodotti

Il trasmettitore da processo DMSU22SA è stato progettato specificamente per soddisfare i requisiti dell'industria alimentare e farmaceutica. La sua innovativa e robusta esecuzione in-line consente un'elevata durata e un feedback immediato alla sala di controllo in caso di danni al materiale grazie al monitoraggio continuo dei sensori.

Il trasmettitore da processo è facile da pulire. La sua escuzione igienico-sanitaria ottimale evita gli spazi morti. L'utilizzo di un sensore a secco offre inoltre una maggiore sicurezza per il processo, in quanto elimina il rischio di contaminazione attraverso il fluido di trasmissione.

Il DMSU22SA può essere fornito con tutti i più comuni attacchi al processo per applicazioni igienico-sanitarie e soddisfa le rispettive normative applicabili, ad esempio EHEDG, 3-A e ASME BPE.

Dmsu22saPortfolio_en-co

In breve

  • Esecuzione robusta del sensore
  • Esecuzione igienico-sanitaria ottimale grazie alla tecnologia in-line
  • Monitoraggio delle condizioni del sistema e della membrana
  • Tecnologia del sensore a secco

Possibili aree di applicazione

  • Misura della pressione igienico-sanitaria per l'industria farmaceutica e la lavorazione asettica degli alimenti
  • Misura pressione/vuoto su tubazioni
  • Adatto per fluidi altamente viscosi, paste e fluidi contenenti particelle, solidi o fibre.
  • Monitoraggio dei processi con vapore puro



Hai altre domande?

Inviaci un messaggio. Saremo lieti di risponderea alle tua dettagliate domande, ecc. riguardo al DMSU22SA.