CryoTemp - Esecuzione innovativa per la misura di temperatura alle più basse temperature
Sonde di temperature elettriche in esecuzione CryoTemp
Applicazioni
- Industria petrolchimica, materiali di base, produzione di energia elettrica
- Serbatoi criogenici
- Condotte criogeniche
Caratteristiche distintive
- Design innovativo con elevata precisione
- Utilizzabile con tutti le sonde di temperatura pertinenti
- Omologazione per applicazioni in aree pericolose
Descrizione
A causa dell'uso globale dell'idrogeno, la misura di temperature estremamente basse durante il trasporto e lo stoccaggio sta acquisendo una rilevanza sempre maggiore. Per questa applicazione impegnativa, WIKA offre, con il progetto CryoTemp, l'opzione più adatta per tutti gli strumenti di misura della temperatura.
Nelle prove di laboratorio sono state testate le termoresistenze (Pt1000) e le termocoppie (tipo E) per verificarne l'idoneità alle applicazioni criogeniche. L’esecuzione speciale CryoTemp garantisce un'elevata precisione di +/- 3 Kelvin a -253 °C.
I dati delle prove di laboratorio sono serviti come base per il calcolo di nuovi polinomi nell'intervallo da -258 °C a -200 °C, utilizzati nella configurazione dei trasmettitori WIKA.
Quali sono le lunghezze minime raccomandate, come indicazione generale, per i tubi di protezione al fine di ridurre l'errore dovuto alla dissipazione del calore?
per fluidi gassosi: 15...20 x diametro del puntale
per fluidi liquidi: 5...10 x diametro del puntale
per fluidi solidi: 3...5 x diametro del puntale
(questi valori standard sono validi solamente per i fluidi statici. La differenza tra il foro del tubo ...
Scopri di più
Come lavora una termoresistenza?
Il valore di resistenza elettrica di una termoresistenza cambia al cambiare della temperatura . Poiché la resistenza dei resistori di misura conormi alla norma EN 60751 (2009-05) aumenta con l'aumentare della temperatura, si parla di PTC (Posit ...
Scopri di più