WIKA a IVS - Industrial Valve Summit

  • Data: 19/05/26-21/05/26
  • Luogo: Bergamo, Italia
  • Orario di apertura: 19 Maggio: 11:00 - 17:00
    20 e 21 Maggio: 9:00 - 18:00
Saremo presenti al padiglione B, stand 70, Fiere di Bergamo

Le nostre soluzioni in fiera:

  • Sistema di monitoraggio valvole innovativo per l’industria chimica, petrolchimica e Oil & gas.
    Lo speciale espositore mostra il monitoraggio dello stato di salute e delle condizioni di una valvola manuale utilizzando due diversi sensori.
    Il sensore Aloxy monitora la posizione della valvola, mentre il sensore Asystom utilizza gli ultrasuoni per monitorare la tenuta della valvola. Questo migliora, in combinazione con una rete LoRaWAN® e una dashboard WIKA, l'efficienza operativa riducendo al contempo l'impatto ambientale.
  • Panoramica di valvole di intercettazione e di regolazione per strumenti di misura della pressione, per la misura di liquidi, gas e vapori:
    o Rubinetti di intercettazione DIN
    o Valvole di intercettazione DIN
    o Valvole a spillo e valvole multiport
    o Valvole di blocco e spurgo
    o Monoflange
    o Collettori di valvole per manometri differenziali
  • Valvole e strumentazione di misura per stazioni di rifornimento di idrogeno
    Valvole a spillo e di non ritorno certificate secondo ISO 19880-3 per idrogeno gassoso in stazioni di rifornimento, oltre ad altre soluzioni specifiche adatte per applicazioni con idrogeno.

Non vediamo l'ora di incontrarti.

Biglietto di ingresso Richiesta

Biglietto di ingresso

Visitate il nostro stand. Saremo lieti di inviarti il biglietto di ingresso gratuito.