WIKA a IVS
- Data: 15/05/24-16/05/24
- Luogo: Bergamo, Italia
- Orario di apertura: 10:00 - 18:00
Saremo presenti allo padiglione B, stand 070, Bergamo Exhibition Centre - Via Lunga s.n.
WIKA a IVS 2024
IVS - Industrial Valves Summit - rappresenta la fiera internazionale di riferimento per il settore delle valvole industriali e delle soluzioni di flow control
L’evento si articola attorno a otto macrotemi: manifattura additiva; tecnologie digitali applicate alle valvole, agli attuatori e ai sistemi di controllo del flusso; guarnizioni e fugitive emission; design di valvole e materiali per condizioni estreme; standard normativi e sviluppi; gestione della catena di fornitura; Intelligenza Artificiale applicata al design meccanico, all’approvvigionamento e alla manifattura; transizione energetica e sistemi di cattura e sequestro del carbonio
Novità WIKA a SPS:- Natural Gas solutions
Valvole e manifold specifici per applicazione con gas naturale, dotati di bonnet di regolazione con foro da 9,5 mm (3/8\"). - H2 Ready
Valvole a spillo e di non ritorno certificate secondo ISO 19880-3 per idrogeno gassoso in stazioni di rifornimento, oltre ad altre soluzioni specifiche adatte per applicazioni con idrogeno. - Fugitive Emissions
Soluzioni di hook-up EMICOgauge per l’industria oil & gas composte da manometro e valvola di strumentazione. Tale assemblato consente di ridurre al minimo il numero di punti di perdita e quindi limita considerevolmente il rischio di fuoriuscita del fluido nell'ambiente (fugitive emissions).
Vi aspettiamo al nostro stand !
Padiglione B, Stand 70
Non vediamo l'ora di incontrarti.